Produktnummer: 9772

Audio & Instrumentierung, 12 Triaden 22 AWG (36C) TC, einzeln ummantelt

12 einzeln ummantelte Triaden, 22 AWG Litzenleiter (7 x 30) TC, Polypropylen-Isolierung, 22 AWG Litzenleiter TC-Ableitungsdraht, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element Size Stranding Material
Triad(s) 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Triad(s) PP - Polypropylene 0.046 in mm Black, Red, Green
Black, Red, Green, Yellow, Blue, Brown, Orange, Grey, Violet, Black/Black, Red/Black, Green/Black Colors Indicated here is for Inner Jacket

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.150 in (3.81 mm)

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.725 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,725 Zoll

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.32 in (58.9 mm) 2.32 in

Maximale Zugspannung

327.6 lbs (148.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

257 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Jede Triade ist mit 100 % Beldfoil« Abschirm- und Erdungsdraht abgeschirmt, umhüllt von einer 0,020"" weißen PVC-Ummantelung mit farbcodierten Streifen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.370 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.370 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9772 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825358138 C