Produktnummer: 1508A

Audiokabel, #24-2c, TC, O/A Folie, CM

Audiokabel, CM-bewertet, 1–24 AWG verzinntes Kupferlitzenpaar mit Polyolefin-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, Drain, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zur Verwendung mit automatischen Abisoliergeräten; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.04 in mm Black & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+PVC) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.024 in (0.61 mm) 0.131 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,131 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.3 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 58 pF/ft (190 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 3.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

20,63 Ohm/1000 Fuß (67,68 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C To +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.31 in (33.3 mm) 1.31 in

Maximale Zugspannung

16.5 lbs (7.48 kg)

Gewicht Kabelgebinde

11 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, UL 1685 Vertical Tray, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Ummantelung und Abschirmung sind verklebt, sodass beide mit automatischen Abisoliergeräten entfernt werden können.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.449 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.449 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1508A B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825116721
1508A B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825116714 C