Produktnummer: 1696A

Digitales Audiokabel, 1 Pr #22, Str TC, Folie + Geflecht, PVC-Ummantelung

Digitales Audiokabel, 1 Paar 22 AWG (7 x 30) verzinntes Kupfer, Datalene®-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, 90 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Audio, Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.027 in (0.69 mm) 0.082 in (2.1 mm) Blue & White HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.235 in (5.97 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,235 Zoll (5,97 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 13 pF/ft (43 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 1.3 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 76% 6 Amps per conductor @ 30°C

Nom Äußerer Schutz DCR

5,89 Ohm/1000 Fuß (19,3 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 0.58 dB/100ft
0.7056 0.69 dB/100ft
0.768 0.7 dB/100ft
1.024 0.76 dB/100ft
1.4112 0.82 dB/100ft
1.536 0.84 dB/100ft
2.048 0.88 dB/100ft
2.8224 0.93 dB/100ft
3.072 0.95 dB/100ft
4.096 1.09 dB/100ft
5.6448 1.32 dB/100ft
6.144 1.37 dB/100ft
8.192 1.48 dB/100ft
11.2896 1.74 dB/100ft
12.288 1.77 dB/100ft
24.576 2.41 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

Maximale Zugspannung

23.7 lbs (10.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

31 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

AES/EBU

Anmerkungen

Das Kabel enthält Füllmaterial für bessere elektrische Leistung.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.479 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.479 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1696A B59250 Schwarz, matt Rolle 250 ft 612825121329
1696A B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825121336
1696A B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825121312 C
1696A B59U1000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825121305