Produktnummer: 1800 v. Chr.

Digitales Audiokabel, 1 Pr #24 Str TC, O/A-Folie, PVC-Ummantelung, CMR

Digitales Audiokabel, 1 Paar 24 AWG (7 x 32) verzinntes Kupfer, Datalene®-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Mantel, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Audio, Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.022 in (0.56 mm) 0.068 in (1.7 mm) Red & Black HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC Bonded

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.185 in (4.70 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,185 Zoll (4,70 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft (94.5 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 76% 3.8 Amps per conductor @ 30°C

Nom Äußerer Schutz DCR

17,42 Ohm/1000 Fuß (57,15 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.384 0.69
0.7056 0.93
0.768 0.96
1.024 1.07
1.4112 1.19
1.536 1.21
2.048 1.31
2.8224 1.41
3.072 1.45
4.096 1.57
5.6448 1.76
6.144 1.83
8.192 2.01
11.2896 2.24
12.188 2.3
24.576 3.08

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

Maximale Zugspannung

16.5 lbs (7.48 kg)

Gewicht Kabelgebinde

16 lbs/1000ft (24 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

AES/EBU

Plenum-Nummer

1801B

Anmerkungen

Für eine Schaltverteilung mit 1803F (oder ähnlichen) digitalen Audio-Snake-Kabeln verwenden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.682 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.682 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1800B T5X5000 Grau Rolle 5.000 ft 612825427995
1800B T5X500 Grau T5X Rolle 500 ft 612825122791 C
1800B T5X1000 Grau T5X Rolle 1.000 ft 612825122784 C
1800B T5XU1000 Grau T5X UnReel 1.000 ft 612825122777
1800B 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825122814 C
1800B 007U1000 Violett UnReel 1.000 ft 612825122807
1800B 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825427988