Produktnummer: 1802B

Audiokabel, 2 Paar 24 AWG, TC, CMR

Digitales Audiokabel, 2 Paar 24 AWG verzinntes Kupferlitzenkabel mit Datalene®-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, Ableitung, CMR-PVC-Mantel, parallele Konstruktion.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten; Live-Events oder Studio-Sound; Analoges Audio

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 2

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.68 in (17 mm) Red & Black HDPE

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Einzeln Folienbänder mit Innenmantel verklebt

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride .180 x .360 in

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

Verzögerung

Nom. Velocity of Prop.
76%

Hochfrequenz

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +60°C

Maximale Zugspannung

33 lbs (15 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 lbs/1000ft (49 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

AES/EBU

Anmerkungen

Für eine Schaltverteilung mit 1803F (oder ähnlichen) digitalen Audio-Snake-Kabeln verwenden. Die Ummantelung und die Abschirmung sind miteinander verklebt, sodass beide mit einem automatischen Abisoliergerät entfernt werden können.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.481 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.481 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1802B 010N1000 Schwarz Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825123071
1802B Z4B5000 Violett Rolle 5.000 ft 612825430018
1802B Z4B500 Violett Z4B Rolle 500 ft 612825123064 C
1802B Z4B1000 Violett Z4B Rolle 1.000 ft 612825123057 C
1802B Z4BU1000 Violett Z4B UnReel 1.000 ft 612825123040
1802B Z4BN1000 Vio Z4B Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825123033