Produktnummer: 1850F

Audio Snake-Kabel, 16 Pr #24 Str TC, Indiv. Abgeschirmt und ummantelt, O/A-Folie, flexible PVC-Ummantelung, CMG

Digitales Audio-Snake-Kabel, 16 Paare 24 AWG (7 x 32) verzinntes Kupfer, Datalene®-Isolierung, einzeln foliengeschirmt und ummantelt, Beldfoil®-Gesamtschirmung, flexibler PVC-Mantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten; Live-Events oder Studio-Sound; Digitales Audio

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 16

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.068 in (1.7 mm) Brown and Numbered 1, Red and Numbered 2, Orange and Numbered 3, Yellow and Numbered 4, Green and Numbered 5, Blue and Numbered 6, Purple and Numbered 7, Gray and Numbered 8, White and Numbered 9, Black and Numbered 10, Tan and Numbered 11, Pink and Numbered 12, Gray/Brown Stripe and Numbered 13, Gray/Red Stripe and Numbered 14, Gray/Orange Stripe and Numbered 15, Gray/Yellow Stripe and Numbered 16 HDPE
Red & Black

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Einzeln Folienbänder mit Innenmantel verklebt

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.167 in (4.24 mm)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.944 in Yes

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

Verzögerung

Nom. Velocity of Prop.
76%

Hochfrequenz

Frequency [MHz]
0.384
0.706
0.768
1.024
1.411
1.536
2.048
2.822
3.072
4.096
5.645
6.144
8.192
11.29
12.288
24.576

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +60°C

Maximale Zugspannung

264 lbs (120 kg)

Gewicht Kabelgebinde

367 lbs/1000ft (546 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

AES/EBU

Anmerkungen

Die Ummantelungen und Abschirmungen der Paare sind miteinander verklebt, sodass beide gleichzeitig mit einem automatischen Abisoliergerät abisolieren. Datalene® Zu den Isolationseigenschaften gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein Verlustfaktor für die schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.415 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.415 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1850F Z4B500 Violett Z4B Rolle 500 ft 612825124436 C
1850F Z4B1000 Violett Z4B Rolle 1.000 ft 612825124429 C