Produktnummer: 1855S6

VideoFLEX® Snake, Bananenschale, Mini, #23-6 Koax, CMR

VideoFLEX® Digital Coax Snake Cable, Riser-CMR, 6-Sub-Miniatur 23 AWG, massive blanke Kupferleiter, Schaum-HDPE-Kern, Duofoil® +95 % verzinntes Kupfergeflecht, einzelne PVC-Ummantelungen, Bananenschalenkonstruktion

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BC - Bare Copper 0.023 in 6

Anzahl der Leiter

6

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Farbtafel

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue
4 White
5 Yellow
6 Brown

Innenabschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) 0.477 in

Verkabelung

Filler
Bonded Spline

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
20.1 Ohm/1000ft 20.1 Ohm/1000ft 7.6 Ohm/1000ft 7.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.5 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-625 MHz 20 dB
625-675 MHz 15 dB
675-850 MHz 20 dB
850-4500 MHz 15 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.6 MHz 0.8 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 3.1 dB/100ft
135 MHz 3.8 dB/100ft
270 MHz 5.4 dB/100ft
360 MHz 6.2 dB/100ft
540 MHz 7.7 dB/100ft
720 MHz 9.1 dB/100ft
750 MHz 9.5 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft
1500 MHz 13 dB/100ft
2500 MHz 16.9 dB/100ft
3000 MHz 18.5 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

-35°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

114 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

216 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

6 in

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

Mini 59

Umgebung

Innen – Riser

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 senkrechter Schacht

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.425 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.425 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1855S6 000500 Keine Rolle 500 ft 612825356905
1855S6 0001000 Keine Rolle 1.000 ft 612825356912