Produktnummer: 70049LV

1 PAAR AES/EBU, 24AWG, ISTP, LSZH-C

DIGITAL AUDIO 1 PAAR AES/EBU, 24AWG/0,22mm², ISTP, LSZH

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

1-Paar 24AWG halogenfreies Einzelpaarkabel; für digitales Audio

Leiter

Size Stranding Material
24 7x32 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.70 mm (0.0669 in) Red & Black

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.3 mm (0.29 in)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
86 Ohm/km (26 Ohm/1000ft) 36 pF/m (11 pF/ft) 110 Ohm 76%

Biegeradius

Installation Min.
75 mm (3.0 in)

Maximale Zugspannung

70 N (16 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse B2ca, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Abschnitt 1200, nur in Schwarz

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: B2ca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – Min. pH-Wert = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.176 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.176 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70049LV.01100 Schwarz Rolle 100 m 8719605181893
70049LV.01500 Schwarz Rolle 500 m 8719605181848
70049LV.00500 Lila Rolle 500 m 8719605180315