Produktnummer: 70049LW

1 PAAR AES/EBU, 24AWG, ISTP, LSZH

DIGITAL AUDIO 1 PAAR AES/EBU, 24AWG/0,22mm², ISTP, LSZH

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

1-Paar 24AWG halogenfreies Einzelpaarkabel; für digitales Audio

Leiter

AWG Stranding Material Construction n x D No. of Pairs
24 7x32 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity) 7x0.20 mm 1

Anzahl der Leiter

2

Gesamtanzahl der Paare

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
PE - Polyethylene (Foam) 1.70 mm 0.05 mm

Farbtafel

Number Color
Pair 1 Red & Black

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D Drainwire Position
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% TC - Tinned Copper 24 7x0.20 mm Under shielding foil

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.9 mm 0.3 mm

Verkabelung

Description
1 pair + drainwire stranded tinnend copper (AWG24)(7x0.20mm)

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
86 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
36 pF/m

Impedanz

Frequency [MHz] Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Tolerance
0.1 - 6 110 Ohm 15 Ohm

Verzögerung

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
76%

Anderer Temperaturbereich

-30-+70 °C

Maximal empfohlene Zugspannung

70 N

Minimaler Biegeradius bei der Installation

70 mm

Minimaler Biegeradius im Betrieb

100 mm

CPR-Euroklasse

Cca-s1,d1,a1

Umgebung

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Cca

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Halogenfrei

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja – UL 1581 Sek. 1200 Nur Schwarz

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

IEC 60754-1 – Halogenmenge

null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.148 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.148 Revisionsdatum: 03-09-2026