Produktnummer: 70055CH

12 PAAR AES/EBU, 26AWG, ISTP, LSZH-C

DIGITAL AUDIO 12 PAAR AES/EBU, 26AWG/0,14mm², ISTP, LSZH-C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Multimodulationskabel, das in professionellen Studios für die Übertragung von analogen und digitalen Audiosignalen verwendet wird; entspricht den Anforderungen der AES/EBU-Spezifikation; flammbeständig gemäß IEC 60332-3-24

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Size Stranding Material
26 7x34 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.10 mm (0.0433 in) White & Blue

Innenabschirmung

Material Coverage
Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Aluminium innen

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.90 mm (0.114 in)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Elemente sind zur Identifikation nummeriert

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.30 mm (0.0512 in) 14.70 mm (0.5787 in)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
134.0 Ohm/km (40.84 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 110 Ohm 80%

Biegeradius

Installation Min.
147 mm (5.79 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.288 Revisionsdatum: 03-13-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.288 Revisionsdatum: 03-13-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
70055CH.00500 Grün Rolle 500 m