Produktnummer: 8417

Audio & Instrumentierung, 1 Leiter 25 AWG, TC, O/A-Folie, CM

25 AWG Litze (7x33) aus verzinntem Kupfer/verzinntem kupferummanteltem Stahlleiter, FPE-Isolierung, doppelte Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung), 26 AWG Litze TC-Abflussdraht, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Audio-Verbindungskabel

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
25 7x33 0.021 in TC+TCCS - Tinned Copper (High Conductivity) + Tinned Copper Covered Steel (High Conductivity)

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.061 in (1.5 mm)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
2 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Papierklebeband

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.14 in (3.6 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Max. Current
45.5 Ohm/1000ft (149 Ohm/km) 20.2 Ohm/1000ft (66.3 Ohm/km) 29 pF/ft (95 pF/m) 48 Ohm 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
100 V RMS

Temperatur

Operating
-20°C To +80°C

Maximale Zugspannung

9.5 lbs (4.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

9 lbs/1000ft (13 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Verkabelungstrennmaterial der äußeren Abschirmung: Papierband

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.413 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.413 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8417 060250 Grau Rolle 250 ft 612825206484