Produktnummer: 9180

Audiokabel, #26-1pr, TC, O/A-Folie, CM

Audiokabel, 110 Ohm, 26 AWG Litzenleiter (7 x 34), 0,018 Zoll TC-Leiter, Datalene®-Isolierung, Twisted Pair, Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung), 26 AWG Litzenleiter TC-Ableitungsdraht, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Size Stranding Material
26 7x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.015 in (0.38 mm) 0.049 in (1.2 mm) Black & White HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.144 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
37.3 Ohm/1000ft (122 Ohm/km) 13 pF/ft (43 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 1.34 ns/ft 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 1.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

23,1 Ohm/1000 Fuß (75,8 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.38 MHz 0.84
0.77 MHz 1.18
1 MHz 1.34
1.5 MHz 1.54
2 MHz 1.69
3.1 MHz 1.92
4.1 MHz 2.14
5.6 MHz 2.4
8.2 MHz 2.75
11.3 MHz 3.09
12.3 MHz 3.18
24.6 MHz 4.2

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -40°C To +75°C

Maximale Zugspannung

10.5 lbs (4.76 kg)

Gewicht Kabelgebinde

10 lbs/1000ft (15 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

AES/EBU

Anmerkungen

Für eine Schaltverteilung mit 7891A (oder ähnlichen) digitalen Audio-Snake-Kabeln verwenden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.447 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.447 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9180 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825225089 C
9180 Z4B1000 Violett Z4B Rolle 1.000 ft 612825407386