Produktnummer: 9396

Mikrofonkabel, 1 Leiter 25 AWG, TC

25 AWG Litzenleiter (7x33) aus Kupferverbundwerkstoff, PVC-Isolierung, (3) Litzen TC, (4) Litzen TCCS, TC-Spiralschirm (90 % Abdeckung), PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 3x33 TC - Tinned Copper (High Conductivity) 0.021 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.058 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.1 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
46 Ohm/1000ft 46 Ohm/1000ft 17 Ohm/1000ft 17 Ohm/1000ft

Kapazität

Max. Capacitance Conductor to Shield Nom. Capacitance Conductor to Shield
75 pF/ft 75 pF/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
31 Ohm

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
1.9 Amps per Conductor at 25ºC (10°C Temperature Rise)

Speisung

Non-UL Voltage Rating
300 V DC

Nenntemperatur, nicht UL

60°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +60°C

Gewicht Kabelgebinde

7 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

12 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1 in

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.362 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.362 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9396 U90250 Grau, matt Rolle 250 ft 612825239925