Produktnummer: BE43907

Lautsprecherkabel PVC 8x2,5mm², CPR Eca.

Lautsprecherkabel, 8 Leiter, 2,5 mm² (50 x 0,25 mm), sauerstofffreies blankes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), PVC-Isolierung, PVC-Mantel, flexibel, CPR Euroklasse Eca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel

Leiter

Size Stranding Material
13 Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Outer Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 2.85 mm (0.112 in) Red, Blue, Black, White, Green, Yellow, Purple, Brown
Central Conductor PVC - Polyvinyl Chloride 3.75 mm (0.148 in)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 12.4 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Matte Oberflächenbehandlung

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Current
8 Ohm/km 9 A

Temperatur

Storage
-15°C To +60°C

Biegeradius

Installation Min.
65 mm

Maximale Zugspannung

20 N (4.5 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.174 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.174 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
BE43907.00250 Schwarz Rolle 250 m