Produktnummer: BE46208

10 PAAR AES/EBU, 26AWG, ISTP, FLEX, LSZH, STUFE

10 PAAR AES/EBU, 26AWG/0,14mm², ISTP, FLEX, LSZH, STAGE

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Multimodulationskabel, das in professionellen Studios für die Übertragung von analogen und digitalen Audiosignalen verwendet wird. Es wird den Anforderungen der AES/EBU-Spezifikation gerecht. Das Kabel ist sehr flexibel und hat einen kleinen Außendurchmesser für die Nutzung bei Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Size Stranding Material
26 7x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.1 mm (0.043 in) White & Blue

Innenabschirmung

Shield Type Material
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
Nylon 2.8 mm (0.11 in)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 11.9 mm (0.469 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
130 Ohm/km 50 pF/m (15 pF/ft) 110 Ohm 60%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1 MHz 2.3
6 MHz 9.5
10 MHz 16

Biegeradius

Installation Min.
119 mm (4.69 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.269 Revisionsdatum: 03-18-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.269 Revisionsdatum: 03-18-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
BE46208.00250 Lila Rolle 250 m
BE46208.00500 Lila Rolle 500 m