Produktnummer: BE46935

8 PAAR AES/EBU, 26AWG, ISTP, LSZH, STUFE

8 PAAR AES/EBU, 26AWG/0,14mm², ISTP, LSZH, STUFE

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Multimodulationskabel für den Einsatz in der professionellen Studiotechnik; für analoge und digitale Übertragungen in Messgeräten zur Frequenzmodulation; entspricht den Anforderungen der AES/EBU-Spezifikation

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Size Stranding Material
26 18x38 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.13 mm (0.0445 in) White & Blue

Innenabschirmung

Shield Type Material
Tape Polyester
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.20 mm (0.0079 in) 2.90 mm (0.114 in) Gray

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Elemente sind nummeriert

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.10 mm (0.0433 in) 12.50 mm (0.4921 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
130 Ohm/km 40 Ohm/km (12 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 220 pF/m (67 pF/ft) 110 Ohm 60%
110 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
2 MHz 3.1
4 MHz 6.2
5 MHz 7.3
6 MHz 8.2
12 MHz 13.1
24 MHz 21.1

Biegeradius

Installation Min.
125 mm (4.92 in)

Maximale Zugspannung

400 N (90 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.280 Revisionsdatum: 03-13-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.280 Revisionsdatum: 03-13-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
BE46935.01250 Grau Rolle 250 m
BE46935.01500 Grau Rolle 500 m