Produktnummer: 1303E

CATSNAKE Kategorie 6A Kabel, 4 Paar, S/FTP, PVC PVC ummantelt

CATSNAKE Kategorie 6A Kabel, 4 Paar, S/FTP, PVC PVC ummantelt

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Vor Ort einsetzbares CAT6a-Patchkabel (horizontal und Gebäude-Backbone); AVB, Dante, CobraNET, eSnake, Ethersound, Digital Audio over Ethernet; Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorien 6A und 6, wie etwa: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000 Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM; Kompatible Anschlüsse: Belden R301601 000S1 (T568A) und R301602 000S1 (T568B)

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Individual Shielded Pair 24 AWG 7x32 BC - Bare Copper 4

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Individual Shielded Pair PE - Polyethylene (Foam) 1.4 mm (0.055 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Kabelseele

Description
4 shielded pairs twisted together

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Aluminiumverkleidung außen

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 80% 26 AWG (7x34) TC

Äußere Ummantelung

Layer Separator Material Nom. Diameter
1 PVC - Polyvinyl Chloride 7.2 mm (0.28 in)
2 non-Woven Tape PVC - Polyvinyl Chloride 8.7 mm (0.34 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Mattes Finish, robuste Hülle

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8,7 mm (0,34 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
25 ns/100m 77%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.5 dB/100m 75.3 72.3 72.8 69.8 68 65 20 67 67 40 35
4 4.6 dB/100m 66.3 63.3 61.7 58.7 56 53 23 67 66.2 34 23
10 7.1 dB/100m 60.3 57.3 53.2 50.2 48 45 25 67 58.2 30 15
16 9 dB/100m 57.2 54.2 48.3 45.3 43.9 40.9 25 67 54.1 28 10.9
31.2 12.6 dB/100m 52.9 49.9 50.4 47.3 38.1 35.1 23.6 67 48.3 25.1 5.1
62.5 18 dB/100m 48.4 45.4 30.4 27.4 32.1 9.1 21.5 65.6 42.3 22
100 23 dB/100m 45.3 42.3 22.3 19.3 28 25 20.1 62.5 38.2 20
125 25.8 dB/100m 43.8 40.8 18 15 26.1 23.1 19.4 61 36.3 19
200 33.1 dB/100m 40.8 37.8 7.7 4.7 22 19 18 58 32.2 17
250 37.3 dB/100m 39.3 36.3 2 -1 20 17 17.3 56.5 30.2 16
300 41.1 dB/100m 38.1 35.1 -3 -6 18.5 15.5 17.3 55.3 28.7
500 54.3 dB/100m 34.8 31.8 -19.5 -22.5 14 11 17.3 52 24.2

Anmerkungen zur Hochfrequenz-Tabelle

Referenz-Standard: IEC 61156-6

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
1 Mhz Max. 50 mOhm/m
10 Mhz Max. 100 mOhm/m
30 Mhz Max. 200 mOhm/m
100 Mhz Max. 1000 mOhm/m

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 2

Screening-Klasse

Typ Ib

Notizen zur Screening-Tabelle

Koppeldämpfung

Speisung

Voltage Rating
72 V DC

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C to +60°C 0°C To +50°C -30°C To +60°C

Schlepp-/Knickeigenschaften

Motion Number of Cycles Radius Speed Acceleration Traverse Length
Trailing/Bending 2,000,000 80 mm 5 m/s 5 m/s² 5 m

Tabellenhinweise

Schleppkettenprüfung

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
32 mm (1.3 in) 64 mm

Maximale Zugspannung

75 N (17 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

83 kg/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

IEEE-Compliance

PoE: IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-6

CENELEC-Compliance

EN 50173-1, Segregationsklasse gemäß EN50174-2 = c

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, REACH

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.545 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.545 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN
1303E.00305 Schwarz Rolle 305 m 8719605000941
1303E.009999 Schwarz Rolle 499 m 8719605000965
1303E 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825381839
1303E.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605000958
1303E 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825381822
1303E 0101640 Schwarz Rolle 1.640 ft 612825381815