Produktnummer: 1305A

CatSnake® Kategorie 5E Taktisches ummanteltes Kabel, 4 verbundene Paare, U/UTP

CatSnake® Kategorie 5E ummanteltes taktisches Kabel, 4 verbundene Paare, 24 AWG Litzenleiter aus blankem Kupfer, U/UTP, innerer PVC-Mantel, äußerer PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kategorie 5e Patch, CobraNet, eSnake, Ethersound, Digital Audio Over Ethernet, PoE, PoE+

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG 7x32 BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Bonded-Pair

Ja

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.236 in (5.99 mm) No

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Central Filler PVC - Polyvinyl Chloride 0.298 in (7.57 mm) No

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,298 Zoll (7,57 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 70%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.4 dB/100m 65.3 62.3 63.3 60.3 63.8 60.8 20.0 100 +/- 15 105 +/- 10
4 4.9 dB/100m 56.3 53.3 52.2 49.2 51.8 48.8 23.0 100 +/- 15 100 +/- 10
8 6.9 dB/100m 51.8 48.8 46.0 43.0 45.7 42.7 24.5 100 +/- 15 100 +/- 10
10 7.8 dB/100m 50.3 47.3 43.8 40.8 43.8 40.8 25.0 100 +/- 15 100 +/- 10
16 9.9 dB/100m 47.2 44.2 39.0 36.0 39.7 36.7 25.0 100 +/- 15 100 +/- 10
20 11.1 dB/100m 45.8 42.8 36.5 33.5 37.8 34.8 25.0 100 +/- 15 100 +/- 10
25 12.5 dB/100m 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3 100 +/- 15 100 +/- 10
31.25 14.1 dB/100m 42.9 39.9 31.2 28.2 33.9 30.9 23.6 100 +/- 15 100 +/- 10
62.5 20.4 dB/100m 38.4 35.4 21.4 18.4 27.9 24.9 21.5 100 +/- 15 100 +/- 10
100 26.4 dB/100m 35.3 32.3 13.3 10.3 23.8 20.8 20.1 100 +/- 15 100 +/- 10
155 33.7 dB/100m 32.4 29.4 4.4 1.4 20.0 17.0 18.8 100 +/- 18 100 +/- 10
200 38.9 dB/100m 30.8 27.8 9.2 17.8 14.8 18.0 100 +/- 20 100 +/- 10
250 44.2 dB/100m 29.3 26.3 0 15.8 12.8 17.3 100 +/- 20 100 +/- 10
300 49.2 dB/100m 28.1 25.1 14.3 11.3 16.8 100 +/- 20 100 +/- 10
310 50.1 dB/100m 27.9 24.9 14.0 11.0 16.7 100 +/- 20 100 +/- 10
350 53.8 dB/100m 27.1 24.1 12.9 9.9 16.3 100 +/- 22 100 ± 10
310 49.5 dB/100m 27.9 27.9 18
350 53.2 dB/100m 27.2 27.2 17

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.25 in (31.8 mm) 3.0 in (76 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

38 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

ICEA-Compliance

S-90-661

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-6

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Betriebstemperaturen sind abhängig von der Längenabstufung.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.564 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.564 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1305A B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825111184
1305A B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825111177