Produktnummer: 2285P

Lichtdimmerkabel, 2 Leiter 18 AWG BC, CMP

Lichtdimmerkabel, 2 Leiter 18 AWG massive blanke Kupferleiter mit Flamarrest-Isolierung®, CMP-Einstufung, Flamarrest,® raucharme PVC-Ummantelung mit Ripcord.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Vorschaltgeräteverdrahtung und -anschluss, adressierbare Brandmeldesysteme, Datenschaltkreise, Überwachung/Erkennung, Steuerschaltkreise, Auslöseschaltkreise, Benachrichtigungsschaltkreise

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.0605 in (1.54 mm) Violet, Gray

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.147 in (3.73 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,147 Zoll (3,73 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.47 in (37.3 mm) 1.47 in (37.3 mm)

Maximale Zugspannung

39.2 lbs (17.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

15 lbs/1000ft (22 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

2285R

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.353 Revisionsdatum: 01-15-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.353 Revisionsdatum: 01-15-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
2285P 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825408024
2285P 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825408017

Ressourcen

Resources