Produktnummer: 1309A

Lautsprecherkabel, 2 C #14 Str BC-OFHC, PVC Jkt, CM, DIR BUR, Flexibel

Lautsprecherkabel, 2 Leiter 14 AWG (105 x 34) sauerstofffreies blankes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), PE-Isolierung, PVC-Mantel, CM, direkte Erdverlegung, flexibel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel; direkte Erdverlegung; Innen-/Außenbereich Heimkino; Lautsprecher Wandeinbau; Lautsprecher für den Außenbereich

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 105x34 BC - Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.105 in (2.67 mm) Black, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.027 in (0.69 mm) 0.264 in (6.71 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,264 Zoll (6,71 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 2.67 Ohm/1000ft 20.5 pF/ft (67.3 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 66% 25 Amps per conductor @ 30°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM, CL3)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

Maximale Zugspannung

104 lbs (47.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

42 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Zwischendeckenraum), Innenbereich, Außenbereich, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL3, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6100UE

Anmerkungen

Ummantelung mit dem Aufdruck ROOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZONE A B C D.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.497 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.497 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1309A 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825111443
1309A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825111450 C
1309A 006U500 Blau, hell UnReel 500 ft 612825111412
1309A 008U500 Grau UnReel 500 ft 612825111429
1309A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825111436 C
1309A N3UU500 Grün, Mil UnReel 500 ft 612825111405 C
1309A 1SLU500 Weiß 1SL UnReel 500 ft 612825111467
1309A 1SL1000 Weiß 1SL Rolle 1.000 ft 612825111474 C