Produktnummer: 1310A

Lautsprecherkabel, 4 C #14 Str BC-OFHC, PVC Jkt, CM, DIR BUR, Flexibel

Lautsprecherkabel, 4 Leiter, 14 AWG (105 x 34), sauerstofffreies blankes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), PE-Isolierung, PVC-Mantel, CM, direkte Erdverlegung, flexibel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel; direkte Erdverlegung; Innen-/Außenbereich Heimkino; Lautsprecher Wandeinbau; Lautsprecher für den Außenbereich

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 14 AWG 105x34 BC - Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.105 in (2.67 mm) Black, Red, White, Green

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.319 in (8.10 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,319 Zoll (8,10 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 2.67 Ohm/1000ft 20.5 pF/ft (67.3 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 66% 20 Amps per conductor @ 30°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM, CL3)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.2 in (81 mm) 3.2 in (81 mm)

Maximale Zugspannung

208 lbs (94.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

79 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Zwischendeckenraum), Innenbereich, Außenbereich, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung 

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL3, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6102UE

Anmerkungen

Ummantelung mit dem Aufdruck ROOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZONE A B C D.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.482 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.482 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1310A 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825111542
1310A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825111559 C
1310A 006U500 Blau, hell UnReel 500 ft 612825111511
1310A 008U500 Grau UnReel 500 ft 612825111528
1310A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825111535 C
1310A 1SLU500 Weiß 1SL UnReel 500 ft 612825111566
1310A 1SL1000 Weiß 1SL Rolle 1.000 ft 612825111573 C