Produktnummer: 1313A

Lautsprecherkabel, 2 C #10 Str BC-OFHC, PVC Jkt, CM, DIR BUR, Flexibel

Lautsprecherkabel, 2 Leiter 10 AWG (259 x 34) sauerstofffreies blankes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), PE-Isolierung, PVC-Mantel, CM, direkte Erdverlegung, flexibel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel; direkte Erdverlegung; Innen-/Außenbereich Heimkino; Lautsprecher Wandeinbau; Lautsprecher für den Außenbereich

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 10 AWG 259x34 BC - Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) 0.17 in (4.3 mm) Black, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.044 in (1.1 mm) 0.428 in (10.9 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,428 Zoll (10,9 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 1 Ohm/1000ft 23.2 pF/ft (76.1 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 66% 40 Amps per conductor @ 30°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM, CL3)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.3 in (110 mm) 4.3 in (110 mm)

Maximale Zugspannung

259 lbs (117 kg)

Gewicht Kabelgebinde

100 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Zwischendeckenraum), Innenbereich, Außenbereich, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL3, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6T00UP

Anmerkungen

Ummantelung mit dem Aufdruck ROOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZONE A B C D.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.496 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.496 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1313A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825111733 C
1313A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825111726 C
1313A 008500 Grau Rolle 500 ft 612825111719 C
1313A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825111702 C
1313A 1SL500 Weiß 1SL Rolle 500 ft 612825111757 C
1313A 1SL1000 Weiß 1SL Rolle 1.000 ft 612825111740 C