Produktnummer: 1321SB

Feueralarm, #16-2c, LSZH-Jacke, CMG-LS, FPLR, Schiffs-ABS-Typzulassung

16 AWG massive blanke Kupferleiter, keramifizierbare Silikonisolierung, Beldfoil®-Abschirmung, Beilaufdraht, LSZH-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarm, Schiffsbord, geringer Rauch

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Silicone Rubber 0.034 in (0.86 mm) 0.12 in (3.0 mm) Black and Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.045 in (1.1 mm) 0.337 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
4 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 52 pF/ft (170 pF/m) 12 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

1,32 Ohm/1000 Fuß (4,33 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
5.05 in (128 mm) 5.05 in

Maximale Zugspannung

75 lbs (34 kg)

Gewicht Kabelgebinde

55 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4 Last, FT4, IEC 60332-1-2, IEC 60331-23, IEC 60332-3-22

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, Artikel 800, CMG-LS, FPLR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.351 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.351 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1321SB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825111870 C
1321SB 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825111863 C