Produktnummer: 1502SB

Mediensteuerung, 1 Paar 22 AWG TC, 2 Leiter. 18 AWG, LSZH-Mantel, CMG-LS

Multimedia-Steuerkabel, 1 Paar 22 AWG Litzen (7 x 30) verzinntes Kupfer (Daten) mit geschäumter PE-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung mit Drain, 2 Leiter 18 AWG Litzen (16 x 30) verzinnter Kupferleiter (Strom) mit Polypropylen-Isolierung, CMG-LS, LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Multimedia-Lichtsteuerung, ABS-zugelassen für den Einsatz an Bord von Schiffen und auf hoher See &

Leiter

Element Size Stranding Material
22 AWG 22 7x30 TC - Tinned Copper
18 AWG 18 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
18 AWG PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.061 in (1.5 mm) Red & Black
22 AWG PE - Polyethylene (Foam) 0.020 in (0.51 mm) 0.0685 in (1.74 mm) Blue & White

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.045 in (1.1 mm) 0.255 in (6.48 mm) Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
16.3 Ohm/1000ft (53.5 Ohm/km) 14 pF/ft (46 pF/m) 38 pF/ft (120 pF/m) 100 Ohm 0.232 µH/ft (0.761 µH/m) 3.8 Amps per Conductor at 25ºC
6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 0.168 µH/ft (0.551 µH/m)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -30°C To +75°C

Maximale Zugspannung

59.8 lbs (27.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

39 lbs/1000ft (58 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, Begrenzte Rauchentwicklung, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG-LS

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-ST1

IEEE-Compliance

Std. 45 Klausel 23

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.627 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.627 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1502SB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825116028 C