Produktnummer: 5000UP

Audiokabel, 2 Leiter 12 AWG, BC, ungeschirmt, CL3

Audiokabel, Rated-CL3, 2–12 AWG hochflexible, blanke Kupferlitzenleiter mit PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 65x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.138 in (3.51 mm) Black, White

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.312 in (7.92 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,312 Zoll (7,92 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.56 Ohm/1000ft 32 pF/ft (100 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 30 Amps per conductor @ 30°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CL3)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.1 in (79 mm) 3.1 in (79 mm)

Maximale Zugspannung

169 lbs (76.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

59 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL Loading , FT4, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.492 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.492 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
5000UP 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825436508
5000UP 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825433460
5000UP 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825154754 C
5000UP D15500 Blau Rolle 500 ft 612825336327 C
5000UP D151000 Blau Rolle 1.000 ft 612825154679
5000UP 008500 Grau Rolle 500 ft 612825154723 C
5000UP 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825154693
5000UP 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825154686 C
5000UP 009U500 Weiß UnReel 500 ft 612825154747
5000UP 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825154716