Produktnummer: 5100FE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 14 AWG, BC, geschirmt, CL3R, FPLR

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, Riser-CL3R-FPLR, 2–14 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme, Feueralarmsysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.092 in (2.3 mm) Black, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.222 in (5.64 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,222 Zoll (5,64 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 2.54 Ohm/1000ft 54 pF/ft (180 pF/m) 97.25 pF/ft (319.1 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 25 Amps per conductor @ 30°C

Nom Äußerer Schutz DCR

10 Ohm/1000 Fuß (33 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CL3R, FPLR)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Maximale Zugspannung

104.1 lbs (47.22 kg)

Gewicht Kabelgebinde

37 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 760, CL3R, FPLR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6100FH

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.531 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.531 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
5100FE.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605007704
5100FE.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605007728
5100FE.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605007735
5100FE.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605007698
5100FE.003000 Chrom Rolle 3,000 m 8719605007711
5100FE 008500 Grau Rolle 500 ft 612825156222
5100FE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825156246 C
5100FE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825423591
5100FE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825156260
5100FE 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825423584 C
5100FE 002Z1000 Rot ReelTuff Box 1.000 ft 612825156239