Produktnummer: 5300UE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 18 AWG, BC, CMR

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, Riser-CMR, 2–18 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Überwachung/Erkennung, Steuerkreise, Initiierungskreise, Benachrichtigungskreise

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.009 in (0.23 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.158 in (4.01 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,158 Zoll (4,01 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 21.5 pF/ft (70.5 pF/m) 0.145 µH/ft (0.476 µH/m) 5 Amps per conductor @ 25°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

Maximale Zugspannung

45 lbs (20 kg)

Gewicht Kabelgebinde

15 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6300UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.512 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.512 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
5300UE 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825159162 C
5300UE 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825421511
5300UE 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825159254
5300UE 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825350644
5300UE 001U1000 Braun UnReel 1.000 ft 612825421450
5300UE 001Z1000 Braun ReelTuff Box 1.000 ft 612825350682
5300UE.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605008176
5300UE.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605008183
5300UE.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605008190
5300UE 008500 Grau Rolle 500 ft 612825159117
5300UE 008C500 Grau Spule 500 ft 612825336761
5300UE 008U500 Grau UnReel 500 ft 612825421498
5300UE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825159148 C
5300UE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825159124
5300UE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825159155
5300UE 005Z1000 Grün ReelTuff Box 1.000 ft 612825350637
5300UE 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825421474
5300UE 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825421467
5300UE 002Z1000 Rot ReelTuff Box 1.000 ft 612825350552
5300UE 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825421481
5300UE 007Z1000 Violett ReelTuff Box 1.000 ft 612825159131
5300UE 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825336778 C
5300UE 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825421504
5300UE 009Z1000 Weiß ReelTuff Box 1.000 ft 612825159179
5300UE 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825350590