Produktnummer: 5301FH

Sicherheit & Ton, 3 Leiter 18 AWG, TC, CMR

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, 3 Leiter, 18 AWG, verseilte (7 x 26) verzinnte Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden, Riser-geeignet.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
5301FH

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
18 7x26 TC - Tinned Copper .048 in 3

Anzahl der Leiter

3

Isolierung

Material Nominal Diameter
PP - Polypropylene .062 in

Farbtafel

Number Color
1 Black
2 Red
3 White

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire Diameter Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 0.020 in 24

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.171 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
6.5 Ohm/1000ft 16.9 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
36 pF/ft 64.75 pF/ft

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL Temperaturbereich

75°C

Betriebstemperaturbereich

-5°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

26 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

58 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1.7 in

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

Ja

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – Explosionsgefährdete Umgebungen

Nein

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 senkrechte Riser

Plenum (J/N)

Nein

Plenum-Nummer

6301FH

Anmerkungen

Ripcord unter der Ummantelung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.57 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.57 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
5301FH 008500 Grau Rolle 500 ft 612825159445
5301FH 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825159469
5301FH 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825159483