Produktnummer: 5501FE

Sicherheit & Ton, 3 Leiter 22 AWG, BC, geschirmt, CMR

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, Riser-CMR, 3–22 AWG Litzenleiter (7 x 30) aus blankem Kupfer mit Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black, Red, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.133 in (3.38 mm) Yes

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 16.9 Ohm/1000ft (55.4 Ohm/km) 28.25 pF/ft (92.68 pF/m) 51 pF/ft (170 pF/m) 6 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

16,1 Ohm/1000 Fuß (52,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.3 in (33 mm) 1.3 in (33 mm)

Maximale Zugspannung

33 lbs (15 kg)

Gewicht Kabelgebinde

12 lbs/1000ft (18 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6501FH

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.678 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.678 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
5501FE.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605008626
5501FE.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605008633
5501FE.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605008640
5501FE.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605008657
5501FE 008500 Grau Rolle 500 ft 612825163152
5501FE 008U500 Grau UnReel 500 ft 612825423966
5501FE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825163183 C
5501FE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825163169
5501FE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825163206