Produktnummer: 5T00UP

Audiokabel, 2 Leiter 10 AWG, BC, ungeschirmt, CL2

Audiokabel, Rated-CL2, 2–10 AWG hochflexible, blanke Kupferlitzenleiter mit PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 10 AWG 65x28 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.152 in (3.86 mm) Black, White

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.026 in (0.66 mm) 0.356 in (9.04 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,356 Zoll (9,04 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.03 Ohm/1000ft (3.38 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 27.8 Amps per conductor @ 25°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm)

Maximale Zugspannung

260 lbs (120 kg)

Gewicht Kabelgebinde

91 lbs/1000ft (140 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6T00UP

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.629 Revisionsdatum: 01-15-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.629 Revisionsdatum: 01-15-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
5T00UP 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825437871 C
5T00UP 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft
5T00UP 008500 Grau Rolle 500 ft 612825154495 C
5T00UP 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825154488 C