Produktnummer: 6300FE

Sicherheit & Sound, 2 Leiter 18 AWG, BC, geschirmt, CMP

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, Plenum-CMP, 2–18 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und Flamarrest®-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.063 in (1.6 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.162 in (4.11 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,162 Zoll (4,11 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.4 Ohm/1000ft 70 pF/ft (230 pF/m) 126 pF/ft (413 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 14 Amps per conductor @ 25°C

Nom Äußerer Schutz DCR

15,9 Ohm/1000 Fuß (52,2 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

Maximale Zugspannung

50.3 lbs (22.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5300FH

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.528 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.528 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
6300FE 010Z500 Schwarz ReelTuff Box 500 ft
6300FE 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825423201
6300FE 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825174721
6300FE 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825174752
6300FE D151000 Blau Rolle 1.000 ft 612825174776
6300FE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825423188
6300FE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825350613
6300FE 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825350606
6300FE 877500 Natur Rolle 500 ft 612825174738
6300FE 877U500 Natur UnReel 500 ft 612825423218
6300FE 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825174769 C
6300FE 877U1000 Natur UnReel 1.000 ft 612825174745
6300FE 877Z1000 Natur ReelTuff Box 1.000 ft 612825350699
6300FE 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825350576
6300FE 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825174684
6300FE 007U1000 Violett 1.000 ft
6300FE 009U250 Weiß UnReel 250 ft 612825174714
6300FE 009U500 Weiß UnReel 500 ft 612825423195
6300FE 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825174707
6300FE 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825174691
6300FE 009Z1000 Weiß ReelTuff Box 1.000 ft 612825350620
6300FE 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825350583