Produktnummer: 6500FE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 22 AWG, BC, geschirmt, CMP

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, Plenum-CMP, 2–22 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und Flamarrest®-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom/PA-Systeme und Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.047 in (1.2 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.128 in (3.25 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,128 Zoll (3,25 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 16.9 Ohm/1000ft 55 pF/ft (180 pF/m) 99 pF/ft (320 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 6 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

15,3 Ohm/1000 Fuß (50,2 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.3 in (33 mm) 1.3 in (33 mm)

Maximale Zugspannung

24 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

11 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5500FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.529 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.529 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
6500FE 010U250 Schwarz UnReel 250 ft 612825177302
6500FE 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825423171
6500FE 010Z500 Schwarz ReelTuff Box 500 ft
6500FE 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825177296
6500FE 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825177357
6500FE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825423997
6500FE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825177265
6500FE 877U250 Natur UnReel 250 ft 612825177340
6500FE 877500 Natur Rolle 500 ft 612825177319
6500FE 877C500 Natur Spule 500 ft 612825177326
6500FE 877U500 Natur UnReel 500 ft 612825423973
6500FE 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825177364 C
6500FE 877U1000 Natur UnReel 1.000 ft 612825177333
6500FE 877Z1000 Natur ReelTuff Box 1.000 ft 612825177371
6500FE 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825350705
6500FE 003U1000 Orange UnReel 1.000 ft 612825423980
6500FE 003Z1000 Orange ReelTuff Box 1.000 ft 612825416586
6500FE 009U250 Weiß UnReel 250 ft 612825423164
6500FE 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825177272
6500FE 009Z1000 Weiß ReelTuff Box 1.000 ft 612825177289