Produktnummer: 70045

Lautsprecherkabel LSZH 2x1,5mm², CPR Dca.

Lautsprecherkabel, 2 Leiter 1,5 mm² (30 x 0,25 mm) sauerstofffreies blankes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), LSZH-Isolierung, LSZH-Mantel, flexibel, CPR Euroklasse Dca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Leiter

Stranding Material
Stranded BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.30 mm (0.0906 in) Black, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.30 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Flexibel mit matter Oberflächenbehandlung

Elektrik

Max. Conductor DCR
13 Ohm/km

Temperatur

Storage
-30°C to +70°C

Maximale Zugspannung

200 N (45 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d2,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.192 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.192 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70045.00100 Schwarz Rolle 100 m 8719605009876
70045.00250 Schwarz Rolle 250 m 8719605159588
70045.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605009883
70045.01305 Weiß Rolle 305 m 8719605174628