Produktnummer: 70046

Lautsprecherkabel LSZH 2x2,5mm², CPR Dca.

Lautsprecherkabel, 2 Leiter 2,5 mm² (50 x 0,25 mm) sauerstofffreies blankes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), LSZH-Isolierung, LSZH-Mantel, flexibel, CPR Euroklasse Dca.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Leiter

Size Stranding Material
2.5 mm² Stranded BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.70 mm (0.106 in) Black, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.30 mm (0.287 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Matte Oberflächenbehandlung

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

7,30 mm (0,287 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR
8 Ohm/km

Temperatur

Operating Storage
-30°C to +70°C -30°C to +70°C

Maximale Zugspannung

350 N (79 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Dca, nicht halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d2,a1; CPR-UKCA-Klasse: Dca-s2,d2,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.187 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.187 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70046.00100 Schwarz Rolle 100 m 8719605009890
70046.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605009906