Produktnummer: 79001FS

Safe-T-Line® 2 x 1,5 mm2 Sol BC, OS, LSZH, BS6387 CWZ, LPCB

Safe-T-Line 2 x 1,5 mm2 Sol BC, feuerbeständig, LPCB-zugelassen, Mehrleiter, BS 6387 CWZ, EN 50200 PH120+Anhang E, IEC60331-2, geschirmt, Silikonkautschuk-Isolierung, raucharmer, halogenfreier Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schaltkreisintegrität, Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme, Steuerungssysteme, Feueralarmsysteme, Sprachevakuierungssysteme, Notfall- & Sicherheitssysteme

Leiter

No. of Elements Size Stranding Material
2 1.5 mm² Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code Notes
Silicone Rubber 0.7 mm (0.028 in) Brown, Blue BS7655 EI2

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Drainwire 0.8mm tinned copper

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Band mit Ummantelung verklebt

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.85 mm (0.309 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

COO auf Kabelummantelung gedruckt

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

7,85 mm (0,309 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
12.1 Ohm/km 70 pF/m (21 pF/ft) 130 pF/m (40 pF/ft)

Speisung

Voltage Rating
300/500 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C To +90°C 0°C To +70°C -40°C To +90°C

Biegeradius

Installation Min.
47 mm (1.9 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, IEC 60331-2, EN50200 PH30, PH60,PH120. EN50200 Anhang E30, BS6387:2013 CWZ

CENELEC-Compliance

EN 60228

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = IEC 60754-1, IEC 61034-2 – Rauchdichte, Mindestdurchlässigkeit = 60 %

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

BS6387 CWZ: C- Feuer @ 950°C - 180 min, W - Feuer & Wasser @ 650°C - 15 + 15 Min., Z – Feuer & mechanische Stöße @ 950°C -15 Min. Herkunftsland auf der Jacke aufgedruckt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.156 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.156 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
79001FS.00100 Rot Rolle 100 m 8719605164018
79001FS.00500 Rot Rolle 500 m 8719605164254
79001FS.01100 Weiß Rolle 100 m 8719605207913
79001FS.01500 Weiß Rolle 500 m 8719605164629