Produktnummer: 8460

Lautsprecherkabel, 2 #18 Str ETP-TC, ohne Ummantelung

Lautsprecherkabel, 2 Leiter 18 AWG (7 x 26) verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), PVC-Isolierung, unummantelt

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel für den Innenbereich

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper (High Conductivity)

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.090 in (2.3 mm) Black, White

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
No Jacket 0.180 in (4.57 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,180 Zoll (4,57 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 14 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

Maximale Zugspannung

45

Gewicht Kabelgebinde

16 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

AWM-Compliance

AWM 1007

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.475 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.475 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8460 0631000 Paar in Schwarz und Weiß Rolle 1.000 ft 612825208136 C
8460 063U1000 Paar in Schwarz und Weiß UnReel 1.000 ft 612825208501
8460 0635000 Paar in Schwarz und Weiß Rolle 5.000 ft 612825208112 C