Produktnummer: 8808H

Lautsprecherkabel, #8-2c, BC, Ungeschirmt, CM

8 AWG (19 x 21) blanke Kupferleiter, PVC/Nylon-isoliert, verdrilltes Paar, ungeschirmt, PVC-Ummantelung, Reißleine

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Auditorium, Stadion, Rennstrecke, Kirche, Tempel, Synagoge, Versammlungsort, Casino, Ton

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 8 AWG 7x19x29 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.244 in (6.20 mm) Black, White
Conductor(s) Nylon 0.006 in (0.15 mm) 0.244 in (6.20 mm)

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.063 in (1.6 mm) 0.618 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,618 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.66 Ohm/1000ft 57 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
UL Type TC: 90°C Dry, 75°C Wet; NPLF: 90°C -30°C To +75°C Wet; -30°C To +90°C Dry

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.472 in (62.79 mm) 3.09 in

Maximale Zugspannung

436 lbs (198 kg)

Gewicht Kabelgebinde

228 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC (verzinntes Kupfer), THHN/THWN Einzelkabel

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.227 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.227 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8808H B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825216599