Produktnummer: 8810WB

Lautsprecherkabel, 2 Leiter 10 AWG BC, ungeschirmt, wassergeschützt

2 Leiter 10 AWG Litzenleiter (19 x 23) aus blankem Kupfer, PVC/Nylon-Isolierung, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

AUDITORIUM, STADION, RENNSTRECKE, KIRCHE, TEMPEL, SYNAGOGE, VERSAMMLUNGSORT, CASINO, SOUND

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 10 AWG 19x23 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.156 in (3.96 mm) Black and White
Conductor(s) Nylon 0.005 in (0.13 mm) 0.166 in (4.22 mm)

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.462 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,462 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
1 Ohm/1000ft 42 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
UL Type TC: 90°C Dry, 75°C Wet; NPLF: 90°C -30°C To +75°C Wet; -30°C To +90°C Dry

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.848 in (46.94 mm) 2.31 in

Maximale Zugspannung

234 lbs (106 kg)

Gewicht Kabelgebinde

114 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC (verzinntes Kupfer), THHN/THWN Einzelkabel

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.387 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.387 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8810WB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825216827 C