Produktnummer: 9708

Lautsprecherkabel, 2 Leiter, 18 AWG, hohe Leitfähigkeit, Siamese

Lautsprecherkabel, 18 AWG Litzen (16x30) ETP-Kupferleiter mit hoher Leitfähigkeit, PVC-Isolierung, parallel: (1) verzinnt, (1) blank.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel

Leiter

Size Stranding Material
18 16x30 TC - Tinned Copper (High Conductivity)
18 16x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.11 x 0.22 in

Speisung

Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating
-20°C To +60°C

Maximale Zugspannung

50 lbs (23 kg)

Gewicht Kabelgebinde

19 lbs/1000ft (28 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.332 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.332 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9708 368500 Klar, transparent Rolle 500 ft 612825257134
9708 368U500 Klar, transparent UnReel 500 ft 612825257172
9708 3681000 Klar, transparent Rolle 1.000 ft 612825257165 C
9708 368U1000 Klar, transparent UnReel 1.000 ft 612825257141