Produktnummer: 12823

Koax RG59, #23 Sol BCCS40%, PO Ins, OA BC Brd, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, CMG

Koaxialkabel RG59, 23 AWG (massiv) blanker kupferbeschichteter Stahl, 40 % Leitfähigkeit, PO-Isolierung, Gesamtabschirmung aus blankem Kupfergeflecht (95 %), PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
12823

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Size Stranding
23 Solid

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.45 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.45 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr.
12823 0105000