Produktnummer: 128241

Koax RG59, #23 Sol BCCS40%, PO Ins, OA BC Brd, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, CMG

Koaxialkabel RG59, 23 AWG (massiv) blanker kupferbeschichteter Stahl, 40 % Leitfähigkeit, PO-Isolierung, Gesamtabschirmung aus blankem Kupfergeflecht (95 %), PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
128241

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
23 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.023 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 0.146 in 0.062 in

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.24 in 0.033 in

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.520 in 0.045 in

Panzerung

Type of Armor Material Thickness of Armoring Tape Diameter over Armoring
Interlocked Aluminum Aluminum 0.022 in 0.430 in

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
20.5 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.131 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 2.4 dB/100ft
100 MHz 3.4 dB/100ft
200 MHz 4.9 dB/100ft
400 MHz 7.0 dB/100ft
700 MHz 9.7 dB/100ft
900 MHz 11.1 dB/100ft
1000 MHz 12.0 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Hochfrequenz

Max./Min. Input Impedance (unFitted)
75

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL Temperaturbereich

75°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

UV-Beständigkeit

Ja

Gewicht Kabelgebinde

138 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

5.25 in

NEC Artikel

Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – Explosionsgefährdete Umgebungen

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL 1685

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.177 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.177 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
128241 0101000 Schwarz 612825110798
128241 0105000 Schwarz 612825110804