Produktnummer: 1672A

Konformes Koaxialkabel, 75 Ohm, 29 AWG massiv SCCS, Kupfer-Zinn-Verbundabschirmung, nicht ummantelt

Konformes Koaxialkabel, 75 Ohm, 29 AWG massiv versilberter kupferummantelter Stahlleiter, PTFE-Isolierung, Kupferband + 100 % verzinnte Verbundgeflechtabschirmung, unummantelt

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mikrowellen- und andere Hochfrequenzanwendungen, HF-Verbindungsgeräte, Radargeräte, militärische Kommunikation

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
29 AWG Solid 0.0114 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.062 in (1.6 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage Notes
1 Tape Bare Copper (BC) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC + Tin Filled) 100% Diameter: 0.085 inch

Äußere Ummantelung

Material
No Jacket

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,087 Zoll (2,2 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
10 - 1000 MHz 25 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.6 dB/100ft
10 MHz 1.8 dB/100ft
50 MHz 4.1 dB/100ft
100 MHz 6.5 dB/100ft
200 MHz 9 dB/100ft
400 MHz 12.8 dB/100ft
700 MHz 18 dB/100ft
1000 MHz 22.1 dB/100ft

Nennleistung

Frequency Max. Power Rating
1 MHz 520 W
10 MHz 295 W
50 MHz 195 W
100 MHz 160 W
200 MHz 140 W
400 MHz 130 W
700 MHz 127 W
1,000 MHz 125 W

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
205 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft (33 Ohm/km) 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 75 Ohm 70%

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
30 V (UL AWM Style 10245) 1500 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -70°C to +200°C

Biegeradius

Installation Min.
0.125 in (3.18 mm)

Maximale Zugspannung

20 lbs (9.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

12 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Plenum-Kabel) Innenbereich, Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1581 Horizontaler Draht

AWM-Compliance

AWM 10245

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.473 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

V - 250' AUFBAU-GENAUE LÄNGE MAXIMAL 3 STÜCK, MINDESTENS 50'. 500' AUFBAU GENAUE LÄNGE MAXIMAL 5 STÜCK, MINDESTENS 50'. 1000' AUFBAU-GENAUE LÄNGE MAXIMAL 8 STÜCK, MINDESTENS 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.473 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

V - 250' AUFBAU-GENAUE LÄNGE MAXIMAL 3 STÜCK, MINDESTENS 50'. 500' AUFBAU GENAUE LÄNGE MAXIMAL 5 STÜCK, MINDESTENS 50'. 1000' AUFBAU-GENAUE LÄNGE MAXIMAL 8 STÜCK, MINDESTENS 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1672A TIN500 Zinngrau Rolle 500 ft 612825120353 V
1672A TIN1000 Zinngrau Rolle 1.000 ft 612825120346 V