Produktnummer: 179DTNH

Ultraminiatur, Typ RG179, 28,5 AWG, massiv BC, Folie + TC-Geflecht, LSZH

Verlustarmes serielles digitales Koaxialkabel, Ultraminiatur, Typ RG-179/U, 28,5 AWG massiver blanker Kupferleiter, Kern aus geschäumtem HDPE, Duofoil, + 95 % verzinntes Kupfergeflecht, LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mobile Übertragungswagen, Digitalvideo, Präzisionsvideo, Telekommunikation

RG-Typ

179

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
28.5 Solid 0.012 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.056 in (1.4 mm)

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PPO - Polyphenylene Oxide 0.106 in

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.18 dB/100ft
5 MHz 1.85 dB/100ft
6 MHz 1.99 dB/100ft
7 MHz 2.15 dB/100ft
10 MHz 2.39 dB/100ft
12 MHz 2.5 dB/100ft
67.5 MHz 5.3 dB/100ft
71.5 MHz 5.5 dB/100ft
88.5 MHz 6 dB/100ft
100 MHz 6.4 dB/100ft
135 MHz 7.2 dB/100ft
143 MHz 7.5 dB/100ft
180 MHz 8.3 dB/100ft
270 MHz 10.2 dB/100ft
360 MHz 11.8 dB/100ft
540 MHz 14.6 dB/100ft
720 MHz 17 dB/100ft
750 MHz 17.4 dB/100ft
1000 MHz 20.2 dB/100ft
1500 MHz 24.8 dB/100ft
2000 MHz 28.9 dB/100ft
2250 MHz 30.9 dB/100ft
3000 MHz 35.9 dB/100ft
4500 MHz 45 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
70.5 Ohm/1000ft (231 Ohm/km) 17.0 pF/ft (55.8 pF/m) 75 Ohm 79%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +75°C

Maximale Zugspannung

14 lbs (6.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

8 lbs/1000ft (12 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.302 Revisionsdatum: 05-27-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.302 Revisionsdatum: 05-27-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
179DTNH 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825357063
179DTNH 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825357087
179DTNH 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825357094
179DTNH 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825357186
179DTNH 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825357070
179DTNH 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825357056