Produktnummer: 1855EN10

75 Ohm SDI 10 Koax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Folie + 90 % TC-Geflecht, LSZH Jkt

75 Ohm SDI 10 Koaxial, Mini RG-59, 22 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 90 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, LSZH-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p; Kabel ist UV-beständig und für den Innen- und Außenbereich geeignet

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance No. of Coax
22 Solid BC - Bare Copper 0.65 mm 0.02 mm 10

Anzahl der Leiter

10

Isolierung

Type Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
Dielectric PE - Polyethylene (Foam) 2.9 mm 0.15 mm

Innenabschirmung

Type Layer Material Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.45 mm 0.2 mm

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Matte Oberflächenbehandlung

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 19.5 mm

Verkabelung

Description Filler
8 coax bundled around 2 coax and 2 fillers covered with nonwoven foil Filler (2x)

Leiter DCR

Max. Conductor DCR Max. Shield DCR
55 Ohm/km 17 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
53 pF/m

Induktivität

Nominal Inductance
0.35 µH/m

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Tolerance
75 Ohm 3 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 1.7 dB/100m
3.6 MHz 2.5 dB/100m
5 MHz 2.8 dB/100m
6 MHz 3 dB/100m
7 MHz 3.2 dB/100m
10 MHz 3.7 dB/100m
12 MHz 4 dB/100m
25 MHz 5.4 dB/100m
67.5 MHz 8.3 dB/100m
71.5 MHz 8.6 dB/100m
88.5 MHz 9.5 dB/100m
100 MHz 10 dB/100m
135 MHz 11.5 dB/100m
143 MHz 11.9 dB/100m
180 MHz 13.2 dB/100m
270 MHz 16.1 dB/100m
360 MHz 18.6 dB/100m
540 MHz 22.8 dB/100m
720 MHz 26.4 dB/100m
750 MHz 26.9 dB/100m
1000 MHz 31.3 dB/100m
1500 MHz 38.7 dB/100m
2000 MHz 45 dB/100m
2250 MHz 48 dB/100m
2500 MHz 50.8 dB/100m
3000 MHz 56.1 dB/100m
4000 MHz 65.7 dB/100m
4500 MHz 70.2 dB/100m

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
400 ns/ft 84%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Min. RL (Return Loss) [dB]
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB

Screening

Frequency [MHz] Min. Screening Attenuation After Flexing
30 - 1000 MHz 85 dB
1000 - 2000 MHz 85 dB
2000 - 3000 MHz 85 dB
3000 - 4500 MHz 80 dB

Screening-Klasse

B

Transferimpedanz

Frequency [MHz] Transfer Impedance
5-30 MHz Max. 15 mOhm/m

Temperaturbereich für die Installation

-5°C Bis +50°C

Lagertemperaturbereich

-30°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-30°C Bis +70°C

Min. Biegeradius (ohne Zugkraft)

200 mm

Druckfestigkeit

Max. 1 % (Last 700N) N

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

Mini 59

Umgebung

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.205 Revisionsdatum: 06-20-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.205 Revisionsdatum: 06-20-2024