Produktnummer: 1855EN3

75 Ohm SDI 3 Koax, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Folie + 90 % TC-Geflecht, LSZH Jkt

75 Ohm SDI 3 Koaxial, Mini RG-59, 22 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 90 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, LSZH-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p; Kabel ist UV-beständig und für den Innen- und Außenbereich geeignet

RG-Typ

Mini 59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
22 Solid 0.65 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 2.9 mm (0.11 in) Red, Green, Blue HDPE

Innenabschirmung

Layer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.45 mm (0.175 in)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Matte Oberflächenbehandlung

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12.1 mm

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.7 dB/100m
3.6 MHz 2.5 dB/100m
5 MHz 2.8 dB/100m
6 MHz 3 dB/100m
7 MHz 3.2 dB/100m
10 MHz 3.7 dB/100m
12 MHz 4 dB/100m
25 MHz 5.4 dB/100m
67.5 MHz 8.3 dB/100m
71.5 MHz 8.6 dB/100m
88.5 MHz 9.5 dB/100m
100 MHz 10 dB/100m
135 MHz 11.5 dB/100m
143 MHz 11.9 dB/100m
180 MHz 13.2 dB/100m
270 MHz 16.1 dB/100m
360 MHz 18.6 dB/100m
540 MHz 22.8 dB/100m
720 MHz 26.4 dB/100m
750 MHz 26.9 dB/100m
1000 MHz 31.3 dB/100m
1500 MHz 38.7 dB/100m
2000 MHz 45 dB/100m
2250 MHz 48 dB/100m
2500 MHz 50.8 dB/100m
3000 MHz 56.1 dB/100m

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz Max. 15 mOhm/m

Screening

Frequency
30 - 1000 MHz
1000 - 2000 MHz
2000 - 3000 MHz
3000 - 4500 MHz

Screening-Klasse

B

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.212 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.212 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
1855EN3.00250 Schwarz Rolle 250 m
1855EN3.00500 Schwarz Rolle 500 m