Produktnummer: 4505RX5
12 GHz 5 Koax, 4K UHD Präzisions-Videokabel, Typ RG-59, 75 Ohm, 20 AWG massiv, CMR
12 GHz, 4K UHD Präzisions-Videokabel, RG-59 Typ, 75 Ohm 5 Koaxial 20 AWG massiv 0,032 Zoll versilberter Kupferleiter, Gas-injizierte, geschäumte hochdichte Polyethylen-Isolierung, Duofoil® mit dem Kern verbunden + Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (95 % Abdeckung), Innen- und Außenummantelung aus PVC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung
Innere Ummantelung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Rückflussdämpfung
Dämpfung
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Werkzeuge