Produktnummer: 4794ELW

4K UHD-Koaxialkabel für 12G-SDI, 75 Ohm, Serie 7, 16 AWG Solid SC, Folie + 95 % TC-Geflecht, LSZH-Ummantelung

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, Serie 7, 16 AWG massiver versilberter Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 95 % verzinntes Kupfergeflecht, LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Ultrahochauflösendes digitales Video, 4K Single-Link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-Link UHDTV, HD-SDI 1080p

Serie Typ

7

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
16 AWG Solid 1.3 mm SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 5.72 mm (0.225 in)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.13 mm (0.320 in)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.26 dB/100ft
3.58 MHz 0.43 dB/100ft
5 MHz 0.50 dB/100ft
6 MHz 0.52 dB/100ft
7 MHz 0.55 dB/100ft
10 MHz 0.63 dB/100ft
12 MHz 0.66 dB/100ft
25 MHz 0.88 dB/100ft
55 MHz 1.21 dB/100ft
67.5 MHz 1.31 dB/100ft
71.5 MHz 1.34 dB/100ft
88.5 MHz 1.47 dB/100ft
100 MHz 1.54 dB/100ft
135 MHz 1.75 dB/100ft
143 MHz 1.79 dB/100ft
180 MHz 1.98 dB/100ft
270 MHz 2.40 dB/100ft
360 MHz 2.76 dB/100ft
540 MHz 3.41 dB/100ft
720 MHz 3.96 dB/100ft
750 MHz 4.05 dB/100ft
1000 MHz 4.70 dB/100ft
1500 MHz 5.83 dB/100ft
2000 MHz 6.80 dB/100ft
2250 MHz 7.25 dB/100ft
3000 MHz 8.48 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
13 Ohm/km (4.0 Ohm/1000ft) 5.9 Ohm/km (1.8 Ohm/1000ft) 52 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 85%

Speisung

Voltage Rating
(RMS)

Temperatur

Operating Installation
-30°C to +75°C -5°C To +50°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
80 mm (3.1 in) 80 mm (3.1 in)

Maximale Zugspannung

380 N (85 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

82 kg/km (55 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Cca, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Abschnitt 1200, nur in Schwarz

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1; CPR UKCA-Klasse: Cca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.87 Revisionsdatum: 06-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.87 Revisionsdatum: 06-03-2026