Produktnummer: 4855ELW

4K UHD-Koaxialkabel für 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 21,5 AWG Solid SC, Folie + 95 % TC-Geflecht, LSZH-Ummantelung

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, Mini RG-59, 21,5 AWG massiver versilberter Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 95 % verzinntes Kupfergeflecht, LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Ultrahochauflösendes digitales Video, 4K Single-Link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-Link UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

Mini 59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
21.5 AWG Solid 0.026 in SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.114 in (2.90 mm)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.6 mm (0.18 in)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.34 dB/100ft
3.58 MHz 0.58 dB/100ft
5 MHz 0.67 dB/100ft
6 MHz 0.75 dB/100ft
7 MHz 0.79 dB/100ft
10 MHz 0.94 dB/100ft
12 MHz 1.04 dB/100ft
25 MHz 1.45 dB/100ft
55 MHz 2.15 dB/100ft
67.5 MHz 2.40 dB/100ft
71.5 MHz 2.46 dB/100ft
88.5 MHz 2.74 dB/100ft
100 MHz 2.92 dB/100ft
135 MHz 3.39 dB/100ft
143 MHz 3.49 dB/100ft
180 MHz 3.91 dB/100ft
270 MHz 4.81 dB/100ft
360 MHz 5.55 dB/100ft
540 MHz 6.81 dB/100ft
720 MHz 7.87 dB/100ft
750 MHz 8.04 dB/100ft
1000 MHz 9.30 dB/100ft
1500 MHz 11.45 dB/100ft
2000 MHz 13.29 dB/100ft
2250 MHz 14.13 dB/100ft
3000 MHz 16.47 dB/100ft
4500 MHz 20.63 dB/100ft
6000 MHz 24.08 dB/100ft
12000 MHz 36.58 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
18.5 Ohm/1000ft (60.7 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

Speisung

Voltage Rating
300 V (RMS)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
1.7 in (43 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 lbs/1000ft (25 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Cca, Innenbereich

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.260 Revisionsdatum: 05-27-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.260 Revisionsdatum: 05-27-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
4855ELW.08500 Schwarz Rolle 500 m 8719605225771
4855ELW.07500 Blau Rolle 500 m 8719605225269
4855ELW.00500 Grün Rolle 500 m 8719605224248
4855ELW.02500 Türkis Rolle 500 m 8719605228314
4855ELW.05500 Violett Rolle 500 m 8719605228321