Produktnummer: 4855R10

4K UHD 10 Koaxialkabel für 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 23 AWG massiv SC, Folie + 95% TC Geflecht, PVC-Ummantelung, CMR

12 GHz, 4K UHD Präzisions-Videokabel, Mini RG-59, 75 Ohm 10 Koaxial 23 AWG massiv 0,023 Zoll versilberter Kupferleiter, Gas-injizierte, geschäumte hochdichte Polyethylen-Isolierung, Duofoil® mit dem Kern verbunden + Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (95 % Abdeckung), Innen- und Außenummantelung aus PVC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
4855R10

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Ultrahochauflösendes digitales Video, 4K Single-Link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-Link UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

Mini 59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 AWG Solid 0.023 in SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm)

Innenabschirmung

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.786 in (20.0 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
19.7 Ohm/1000ft (64.6 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
7.9 in

Maximale Zugspannung

330 lbs (150 kg)

Gewicht Kabelgebinde

278 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Riser, Innenbereich, Freileitungen, nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht, FT4

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 02-20-2026