Produktnummer: 7700A

75 Ohm Analog-Video-Koaxialkabel, Dual Ultra-Miniatur RG-59, 30 AWG Str TC, 95 % TC French Braids, Flamarrest® Jkt, CMP, flexibel

75 Ohm Analog-Video-Koaxialkabel, Dual-Ultra-Miniatur RG-59, 30 AWG (7 x 38) verzinnte Kupferleiter, FEP-Isolierung, 95 % verzinnte französische Kupfergeflecht-Innenschirme, Flamarrest®-Ummantelung, CMP, flexibel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

S-Video, Standard-Analogvideo

RG-Typ

Ultraminiatur 59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
30 AWG 7x38 0.012 in TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PFA - Perfluoroalkoxy (Foam) 0.053 in (1.3 mm) White

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
French Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.107 x .215 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,107 Zoll (2,72 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.7 dB/100ft
5 MHz 1.7 dB/100ft
10 MHz 2.3 dB/100ft
30 MHz 4.1 dB/100ft
50 MHz 5.3 dB/100ft
100 MHz 7.6 dB/100ft
200 MHz 11.8 dB/100ft
400 MHz 17.6 dB/100ft
700 MHz 24.2 dB/100ft
900 MHz 28.0 dB/100ft
1000 MHz 29.8 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
92.6 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft (25 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMP) 300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Installation Min.
2.2 in (56 mm)

Maximale Zugspannung

12 lbs (5.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, für den Innenbereich, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1807A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.440 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.440 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7700A B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825415879
7700A B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825188223 C